Il motore brushless IDX maxon con comando di posizionamento integrato EPOS4 offre Auto Tuning di serie, maggiore potenza, brevi tempi di consegna ed è conforme alla classe di protezione IP 65.
L'azionamento IDX 56 è disponibile in formato M ed L. Con questi azionamenti è possibile raggiungere i valori riportati qui di seguito. Scarica la scheda tecnica e altre informazioni sulle diverse varianti.
Velocità nominale | 2750 a 4500 rpm |
---|---|
Coppia massima | 888 a 1997mNm |
Coppia nominale | 471 a 794 mNm |
voltaggio nominale | 24/48 VDC |
+VCC | 12 a 48 VDC |
Ingombro minimo con ampia gamma di funzioni per sistemi con tensione di esercizio da 12 a 48 VDC: i nuovi azionamenti compatti maxon soddisfano pienamente queste esigenze. Possono essere impiegati con la massima flessibilità in applicazioni industriali, robotiche e logistiche particolarmente esigenti, ad esempio in sistemi di trasporto senza conducente.
Siete pronti per l'azionamento perfetto? Vi aiutiamo a trovarlo. Raccontateci le vostre esigenze o contattate direttamente i nostri specialisti IDX locali.