Dans sa version standard, le moteur sans balais IDX de maxon avec contrôleur de positionnement EPOS4 intégré offre un réglage automatique, plus de puissance, des délais de livraison réduits et un indice de protection IP65.
L'IDX 56 est disponible en tailles M et L. Ces entraînements permettent d'atteindre les performances mentionnées ci-dessous. Pour télécharger la fiche technique ainsi que des informations complémentaires concernant les différents modèles, utilisez le lien ci-dessous.
Vitesse nominale | 2750 à 4500 rpm |
---|---|
Max. couple | 888 à 1997mNm |
Couple nominal | 471 à 794 mNm |
Tension nominale | 24/48 VDC |
+VCC | 12 à 48 VDC |
De très nombreuses fonctionnalités dans un espace minimum pour systèmes à tension de service de 12 à 48 V DC: les nouveaux entraînements compacts de maxon sont la réponse parfaite à ce critère. Leur utilisation d'une extrême souplesse répond aux exigences les plus élevées des applications industrielles, robotiques et logistiques, notamment dans des systèmes de transport autonomes.
Êtes-vous prêt pour l'entraînement parfait? Nous vous aidons volontiers à le découvrir. Décrivez-nous votre situation ou contactez directement nos experts IDX proches de chez vous.