El motor brushless maxon IDX con controlador de posición integrado EPOS4 ofrece Auto Tuning de serie, tiene más potencia, unos plazos de entrega más cortos y cumple con la protección IP65.
El IDX 56 está disponible en los tamaños M y L. Estos motores permiten alcanzar los siguientes valores. Podrá descargar a continuación la ficha técnica y otras informaciones relativas a las diferentes variantes.
Velocidad nominal | 2750 a 4500 rpm |
---|---|
Par Máximo | 888 a 1997mNm |
Par nominal | 471 a 794 mNm |
Voltaje nominal | 24/48 VDC |
+VCC | 12 a 48 VDC |
Tamaño muy compacto con un amplio espectro de funciones para sistemas con una tensión de trabajo de 12 a 48 V DC: los nuevos motores brushless compactos de maxon cubren completamente estos requisitos. Estos motores brushless pueden utilizarse de forma muy variada en aplicaciones muy exigentes en la industria, la robótica y la logística, por ejemplo en sistemas de transporte autónomos.
¿Está preparado para la llegada del motor perfecto? Será un placer ayudarle a encontrarlo. Explíquenos sus necesidades o póngase en contacto directamente con nuestros expertos IDX.