Rechtliche Hinweise

maxon motor ag, Brünigstrasse 220, CH-6072 Sachseln, stellt interessierten Benutzern die unter der Rubrik "maxon weltweit" aufgeführten Länder Webauftritte bereit. Deren Nutzung untersteht den nachfolgend aufgeführten Bedingungen.

Allgemeines

Die Webauftritte dienen der allgemeinen Information über maxon motor ag und deren Tochter- bzw. Schwesterunternehmen. Abgesehen von registrierungspflichtigen Zusatzdienstleistungen, sind diese ohne Angabe von Personendaten frei zugänglich. Das Extranet steht ausschliesslich den Schwester-, Tochter- und Vertriebsunternehmen der maxon motor ag zur Verfügung. Die Webauftritte können jederzeit und ohne Vorankündigung ergänzt, eingeschränkt oder eingestellt werden. Es findet Schweizer Recht Anwendung.

Haftung

maxon motor ag stellt die zur Verfügung gestellten Inhalte mit grösster Sorgfalt zusammen. Dennoch kann nicht garantiert werden, dass sämtliche Inhalte vollständig, richtig, aktuell und frei von jeglichen schädlichen Komponenten sind. Die Benutzung dieser Inhalte erfolgt deshalb auf eigene Verantwortung. maxon motor ag lehnt diesbezüglich jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Masse ab.
Links auf fremde, nicht von maxon motor ag betreute Internetangebote werden nicht auf ihre Inhalte geprüft. Diese Links werden auf eigenes Risiko benutzt. maxon motor ag kann insbesondere nicht garantieren, dass sämtliche dieser durch Dritte bereitgestellten Informationen inhaltlich korrekt und gesetzeskonform sind.

Geistiges Eigentum

Die bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur im nachfolgend umschriebenen Umfang benutzt werden.

Die Benutzung der Inhalte zu Informationszwecken ist grundsätzlich erlaubt und erwünscht. Ebenfalls zulässig ist die Nutzung der verfügbaren PDF- und CAD-Dateien zu Entwicklungs- und Planungszwecken, jedoch nur in Bezug auf die Integration von Produkten der maxon motor ag. Allfällige Urheberrechtshinweise, Logos etc. müssen auf jeden Fall beibehalten werden.

Jede weitere Verwendung der Webauftritte, insbesondere der kommerzielle Gebrauch von Inhalten sowie insbesondere aus dem Online-Katalog, ist untersagt und bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch maxon motor ag. Vorbehalten bleiben allfällige weitergehende Schutzrechte Dritter.

Links Dritter, welche auf die Startseiten der Webauftritte verweisen, sind erlaubt. Jede weitere Form der Verknüpfung erfordert die vorgängige Zustimmung der maxon motor ag.

Sollten durch die Nutzung der Webauftritte allenfalls Schutzrechte beim Benutzer entstehen, so tritt dieser der maxon motor ag unwiderruflich und kostenlos sämtliche diesbezüglichen Rechte im gesetzlich zulässigen Umfang ab bzw. erteilt – sofern eine Abtretung nicht zulässig ist – maxon motor ag ein unwiderrufliches, kostenloses und exklusives Nutzungsrecht und verzichtet vollumfänglich auf die Ausübung dieser Schutzrechte.

Datenschutz

maxon motor ag folgt bei der Bearbeitung personen- und firmenbezogener Daten auf ihren Webauftritten sowohl den Grundsätzen der schweizerischen als auch der europäischen Datenschutzgesetzgebung. Die Personendaten werden nach den Grundsätzen unserer Datenschutzerklärung bearbeitet.

Sie haben jederzeit das Recht, die über Sie gespeicherten Daten einzusehen, zu berichtigen oder vollständig löschen zu lassen.

Mit der Benutzung der Webauftritte erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden.

 

© 01.04.2011 maxon motor ag, Sachseln