Der bürstenlose IDX maxon Motor mit integrierter Positioniersteuerung EPOS4 bietet standardmässig Auto Tuning, hat mehr Leistung, kurze Lieferzeiten und erfüllt den IP 65 Schutz.
Der IDX 56 ist in den Grössen M und L erhältlich. Mit diesen Antrieben können die nachstehenden Eckdaten erreicht werden. Das Datenblatt und weitere Informationen zu den verschiedenen Varianten finden Sie im untenstehenden Download.
Nenndrehzahl | 2750 bis 4500 min-1 |
---|---|
Max. Drehmoment | 888 bis 1997mNm |
Nennmoment | 471 bis 794 mNm |
Nennspannung | 24/48 VDC |
+VCC | 12 bis 48 VDC |
Minimaler Platzbedarf bei grossem Funktionsumfang für Systeme mit 12...48 VDC Betriebsspannung: Diesem Bedürfnis werden die neuen Kompaktantriebe von maxon voll gerecht. Sie sind in Industrie-, Robotik- und Logistikanwendungen mit höchsten Anforderungen – beispielsweise in fahrerlosen Transportsystemen – äusserst flexibel einsetzbar.
Sind Sie bereit für den perfekten Antrieb? Wir helfen Ihnen gerne es herauszufinden. Schildern Sie uns Ihr Anliegen oder kontaktieren Sie unsere lokalen IDX Experten direkt.